17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

スーパーディスクH

スーパーディスクH
通常単価(税別)
2,5672,718
税込単価
2,8242,990
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にし...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
80
4906702104052
2個
120
4906702104076
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,718
( 2,990 )
2日目
2,567
( 2,824 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ被削材粒度外径穴径JANコード最高使用回転数
SDC-120H研磨布ディスクステンレス鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、石材、ガラス#120100mm15mm490670210407612000rpm
SDC-80H研磨布ディスクステンレス鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、石材、ガラス#80100mm15mm490670210405212000rpm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーディスクHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーディスクH
フェルトディスク
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
ディスクペーパー ウルトラディスクUD
ディスクペーパー“ニューエスパー”
FCA研磨ディスク
メーカーSHINEX柳瀬イチグチ日本レヂボンミユキ産業日本研紙
通常価格2,567-1,0481,373 -4951,17010,852 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目1日目5日目〜
商品タイプ研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーサンダー用ペーパー
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 石材 / ガラスステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151615.9
最高使用回転数12000rpm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング