17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 10日以内
    • 11日以内

与三郎

通常単価(税別)
8,18122,442特別価格
税込単価
8,99924,686特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。・スカッとした切れ味としなやか感触。・乾式。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

刃幅

(mm)

小箱入数

最小発注数量
105
2
20
7
6
1個
125
2
22
7
6
1個
150
2
22
7
-
1個
180
2
25.4
7
-
1個
200
2
25.4
7
-
1個
255
2.5
25.4
7.5
-
1個
305
2.7
30.5
7.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1815,040
( 5,544 )
11日目
11,7007,282
( 8,010 )
10日目
13,24110,101
( 11,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,79811,704
( 12,874 )
10日目
21,02915,344
( 16,878 )
3日目
22,44214,748
( 16,223 )
10日目
22,43116,367
( 18,004 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。
・スカッとした切れ味としなやか感触。
・乾式。
【用途】
・コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

与三郎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
与三郎
かたぶつII
タイル2000うす刃
与三郎 ネジ付
与三郎 オフセット型
与三郎 重切削用
メーカーツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万
通常価格8,181-8,686 -6,800 -7,846 -17,13011,544
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目10日目〜11日目11日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材タイルコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプウェーブタイプウェーブタイプ---
詳細タイプスピード重視型スピード・ライフ バランス型スピード重視型---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング