17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

タイル2000

タイル2000
通常単価(税別)
4,6176,722
税込単価
5,0797,394
通常出荷日:3日目

【特徴】・切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。・精密切断用。【用途】・一般タ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
T2000-105タイル105mm1.3mm20mm乾式
T2000-125タイル125mm1.3mm22mm乾式

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

最小発注数量
105
20
1個
125
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,617
( 5,079 )
3日目
6,722
( 7,394 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
・精密切断用。
【用途】
・一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイル2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル2000
タイル2000うす刃
与三郎 重切削用
かたぶつII ネジ付
かたぶつII
与三郎 オフセット型
メーカーツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万
通常価格4,617-4,617 -11,54411,5446,873 -17,130
通常出荷日3日目3日目11日目11日目在庫品1日目〜11日目
主要切断材質タイルタイルコンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
刃厚(mm)1.31.12.22-2
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)557777

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング