17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

かたぶつII

通常単価(税別)
8,68623,337特別価格
税込単価
9,55525,671特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・これ一枚あれば何でもOK。・鉄筋コンクリートまで切れる。・乾式。【用途】・硬質磁器タイル、セ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

小箱入数

最小発注数量
105
1.8
20
6
1個
105
2
20
6
1個
125
2
22
6
1個
150
2
22
-
1個
185
2
25.4
-
1個
200
2
25.4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6866,872
( 7,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,9897,062
( 7,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,5009,470
( 10,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,406
( 14,747 )
3日目
20,85415,215
( 16,737 )
3日目
23,33717,026
( 18,729 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ一枚あれば何でもOK。
・鉄筋コンクリートまで切れる。
・乾式。
【用途】
・硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かたぶつIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かたぶつII
タイル2000うす刃
かたぶつII ネジ付
与三郎 オフセット型
ドライ255/305/355
与三郎 ネジ付
メーカーツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万
通常価格8,686-6,800 -11,54417,13021,524 -7,846 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目11日目11日目11日目10日目〜
主要切断材質コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材タイルコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / 石材
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)75777.57
ホイールタイプウェーブタイプウェーブタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング