ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チャンネルブラシE型真鍮

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

チャンネルブラシE型真鍮キズのつきやすい材質の掃除や研磨などにお使いください。

型番:

HB-EW
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB-EWの仕様・寸法情報

毛材
真鍮
タイプ
チャンネルブラシ
形状
E型
JANコード
4907052228498
質量(g)
160
用途
キズのつきやすい材質の掃除や研磨などに

型番リスト

表示件数
型番
HB-EW
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チャンネルブラシE型真鍮
キズのつきやすい材質の掃除や研磨などにお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシE型真鍮の型番HB-EWのページです。 型番HB-EWに関する仕様情報を記載しております。
チャンネルブラシE型真鍮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシE型真鍮
チャンネルブラシD型鋼線
チャンネルブラシU型鋼線
木柄真鍮ブラシ
PCチャンネルブラシ真ちゅう
真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10
メーカーGISUKEGISUKEGISUKEトラスコ中山アサヒペンSK-11
通常価格2,5501,8441,389470 -714 -2,132
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜4日目
毛材真鍮ワイヤーワイヤー真鍮線真鍮ワイヤー
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ木柄ブラシチャンネルブラシ木柄ブラシ
形状E型D型U型---
JANコード490705222849849070522285044907052228450---
質量(g)160240100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング