ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チャンネルブラシD型鋼線

通常単価(税別)
1,844
税込単価
2,028
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

チャンネルブラシD型鋼線サビ落としや機械類の細かい箇所の掃除などにお使いください。

型番:

HB-DS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB-DSの仕様・寸法情報

毛材
ワイヤー
タイプ
チャンネルブラシ
形状
D型
JANコード
4907052228504
質量(g)
240
用途
サビ落としや機械類の細かい箇所の掃除などに

型番リスト

表示件数
型番
HB-DS
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,844
( 2,028 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チャンネルブラシD型鋼線
サビ落としや機械類の細かい箇所の掃除などにお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシD型鋼線の型番HB-DSのページです。 型番HB-DSに関する仕様情報を記載しております。
チャンネルブラシD型鋼線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシD型鋼線
チャンネルブラシU型鋼線
チャンネルブラシE型真鍮
PCチャンネルブラシ真ちゅう
木柄真鍮ブラシ
竹ブラシ 重慶
メーカーGISUKEGISUKEGISUKEアサヒペントラスコ中山ハンディ・クラウン
通常価格1,8441,3892,550714 -470 -190
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目3日目
毛材ワイヤーワイヤー真鍮真鍮真鍮線豚毛
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ木柄ブラシ竹柄ブラシ
形状D型U型E型---
JANコード490705222850449070522284504907052228498---
質量(g)240100160---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング