17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンネジシャックル 3207900

ステンネジシャックル

通常単価(税別)
938909
税込単価
1,0321,000
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

建築、土木でロープ類を他の金具と接続するときに使用するシャックル。【特長】・材質はSCS13。(SUS...

詳細を確認

型番:

3207900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

 

 

建築、土木作業の現場でロープ類を他の金具と接続する際に最適なシャックル

材質はSCS13(SUS304相当)

材質はSCS13(SUS304相当)

実際の利用イメージ

実際の利用イメージ

外形図

外形図
外形図
No.サイズ
(mm)
d(mm)L(mm)L1(mm)B(mm)B1(mm)D(mm)ねじ径
(mm)
重量
(g)
使用荷重(kg)
AK2001995436361818W3/890270
AK200210106040402020W3/8120320
AK200312127248482424W1/2200400
AK200413137852522626W1/2255450

3207900の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
材質
その他
使用荷重(t)
0.27
サイズ(mm)
9
d(mm)
9
L(mm)
54
L1(mm)
36
B(mm)
36
B1(mm)
18
D(mm)
18
ねじ径(mm)
W3/8
質量(g)
90
材質
ステンレス(SUS304相当)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 使用荷重(t)

  • サイズ(mm)

  • d(mm)

  • L(mm)

  • L1(mm)

  • B(mm)

  • B1(mm)

  • D(mm)

  • ねじ径(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
3207900

使用荷重

(t)

サイズ

(mm)

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

D

(mm)

ねじ径

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.27
9
9
54
36
36
18
18
W3/8
90
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
938909
( 1,000 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

建築、土木でロープ類を他の金具と接続するときに使用するシャックル。
【特長】
・材質はSCS13。(SUS304相当)
・ピン部分はSUS304。
【用途】
・土木、建築でロープ等を他の金具と接続する際に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンネジシャックルの型番3207900のページです。 型番3207900に関する仕様情報を記載しております。
ステンネジシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンネジシャックル
ステン沈みシャックル
JISシャックル M級 黒 BB
オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)
強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t)
強力長シャックル (ランヤード捻ジ込ミタイプ)
メーカー浅野金属工業浅野金属工業大洋製器工業トラスコ中山関西工業大洋製器工業
通常価格9388656,011 -2,167 -4,195 -7,595 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他その他合金鋼合金鋼
材質ステンレス(SUS304相当)ステンレス(SUS304相当)----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング