17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエットクリーンワイパー

通常単価(税別)
2,836
税込単価
3,120
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コットン+極細ポリエステルの新素材不織布を使用【特長】・ウェットタイプ

  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 形状
    ロール
  • タイプ
    ウェット
  • サイズ (mm)
    170×300
  • 用途
    建設、運輸、船舶、工場、ガレージ、印刷、事務機器、出張サービス等
  • 材質
    コットン+極細ポリエステルの新素材
  • 内容量
    1パック(160枚)

型番:

HCW-60AX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用途:建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器、出張サービス
  • サイズ:170×300mm
  • 入数:160枚

HCW-60AXの仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
形状
ロール
タイプ
ウェット
商品種別
本体
サイズ(mm)
170×300
JANコード
4528235512021
用途
建設、運輸、船舶、工場、ガレージ、印刷、事務機器、出張サービス等
材質
コットン+極細ポリエステルの新素材
内容量
1パック(160枚)
-
-

絞り込み条件

  • 商品種別

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HCW-60AX

商品種別

JANコード

内容量

最小発注数量
本体
4528235512021
1パック(160枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,836
( 3,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コットン+極細ポリエステルの新素材不織布を使用

【特長】
・ウェットタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエットクリーンワイパーの型番HCW-60AXのページです。 型番HCW-60AXに関する仕様情報を記載しております。
ウエットクリーンワイパーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
手・機械・工具の洗浄
5
満足度:5.0
水の使えない環境で手を洗えるため重宝しています。 繊維もそれなりに丈夫で洗浄効果も高く価格も安い為、引き続き利用したい...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の移動時の手の汚れ取り
4
満足度:4.0
客先にて機械移動する時に、製品の洗浄に油洗浄を使っていて 機械が油汚れがひどく、軍手をしていても手が油によって滑って 危...もっと読む
0人が参考にしています。
油が付着した物の清掃及び、手の汚れ取り
4
満足度:4.0
金属部品の軽い油汚れの清掃に使用しましたが、綺麗に ふき取る事が出来ました。 また160枚入りを2年位かけて使いましたが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエットクリーンワイパー
キムテクプレップ ウエットタスク 135カット
不織布ロールウエス ロールタイプ
ストロングビッグセイバー機工用
ウェットセイバー バケツ容器
実装用ロールワイパー
メーカーアックスブレーン日本製紙クレシアトラスコ中山鈴木油脂工業鈴木油脂工業橋本クロス
通常価格2,83614,0962,11714,536 -4,839 -58,285
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜7日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
形状ロールロールロールロールロールロール
タイプウェットドライドライウェットウェットドライ
サイズ(mm)170×300-----
用途建設、運輸、船舶、工場、ガレージ、印刷、事務機器、出張サービス等-----
よく一緒に購入される商品

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング