ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NO.2スケール 

NO.2スケール  NO.21983
通常単価(税別)
1,990
税込単価
2,189
通常出荷日:3日目

差し替えて使用するスケールです。【測定内容】長さ、角度、R測定:測定範囲±5mm、1DIV、0.1mm...

詳細を確認

型番:

NO.21983
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.21983の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
倍率(倍)
10
測定内容
長さ、角度、R測定:測定範囲±5㎜、1DIV、0.1㎜
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.21983
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

差し替えて使用するスケールです。
【測定内容】長さ、角度、R測定:測定範囲±5mm、1DIV、0.1mm
倍率:10倍

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率
NO.21983アクセサリー10倍

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NO.2スケール の型番NO.21983のページです。 型番NO.21983に関する仕様情報を記載しております。
NO.2スケール のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NO.2スケール 
スタンドルーペ No.1650
2LEDスタンドルーペ TS-2
スケールルーペセット(目盛付)
LED ライトルーペ M-100-2
アーム式LED拡大鏡(2倍)
メーカー東海産業新潟精機(SK)東京硝子器械京葉光器新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,9908,0003,33427,0004,04015,742
通常出荷日3日目在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプアクセサリースタンドルーペアーム式照明拡大鏡カップルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡
倍率(倍)102.5210102
測定内容長さ、角度、R測定:測定範囲±5㎜、1DIV、0.1㎜-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング