コーナーR付きエンドミル_ProtostarHSC30 H800891/H8008918

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
H8008918-1.5
H8008918-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(φmm)
Rサイズ
(mm)
刃長
(mm)
全長
(mm)
有効長(l4)
(mm)
d2
(mm)
l3
(mm)
トラスココード 溝加工 肩削り加工 ネジレ角(θ)

17,060円

1個

お見積り

1.50.151.565291.4412803-1056ap ≤ 0.3 x Dcae ≤ 0.3 x Dc30°

16,508円

1個

お見積り

20.2272361.9216803-1057ap ≤ 0.3 x Dcae ≤ 0.3 x Dc30°

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 アルミ / 銅 刃数(枚) 2 シャンク径(mm) 6
加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み ネジレ角(θ) 標準ネジレ(30~40°) 詳細タイプ P-NormL(DIN6535HAシャンク)
コーティング TAX

コーナーR付きエンドミル_ProtostarHSC30 H800891/H8008918のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)