17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エクストラ正宗ドリル セット【10~100個入り】

通常単価(税別)
6,268119,297
税込単価
6,895131,227
通常出荷日:1日目~2日目

先端部にクロスシンニングを施していますので食い込みが早く、切れ味が抜群です。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

表面処理

ドリル外径(mm)

セット内容

RoHS?最小発注数量
4957656530312
302-2633
380.0
高速度鋼(HSS)
ホモ処理
3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
エクストラ正宗ドリル:10本
10
1パック

10個入り

4957656530329
302-2641
720.0
高速度鋼(HSS)
ホモ処理
3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
エクストラ正宗ドリル:15本
10
1パック

15個入り

4957656530336
302-2650
1420.0
高速度鋼(HSS)
ホモ処理
3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0
エクストラ正宗ドリル:21本
10
1パック

21個入り

4957656530343
302-2625
2810.0
高速度鋼(HSS)
-
ストレートドリル:1.0mm-1.9mmまでの0.1とび/エクストラ正宗ドリル:2.0mm-10mmまでの0.1とび、10.5mm-13mmまでの0.5とび、10.9、11.9、12.9
ストレートドリル:10本/エクストラ正宗ドリル:90本
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,268
( 6,895 )
1日目
14,413
( 15,854 )
1日目
29,984
( 32,982 )
1日目
119,297
( 131,227 )
2日目

詳細情報

基本情報

先端部にクロスシンニングを施していますので食い込みが早く、切れ味が抜群です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクストラ正宗ドリル セットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボール盤
5
満足度:5.0
中型ボール盤でしようします、セット品もので安価なものをさがしていました、切削性がオススメです。
2人が参考にしています。
板金の穴加工
5
満足度:5.0
久しぶりに新しいドリルビットを購入したせいか 切れ味は非常に良いように感じた。 セット内容は購入時の表示通りで間違いな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクストラ正宗ドリル セット
ストレートドリル セット
SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)
KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)
GSDSET10 G コーティングドリル 10 本セット
超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643
メーカーイシハシ精工イシハシ精工三菱マテリアル三菱マテリアル不二越グーリング
通常価格6,268-6,675 -8,400 -11,231 -8,56935,308 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目19日目
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスハイスハイスコバルトハイスハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
販売形態セットセット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング