17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ストレートドリル セット【13~100個入り】

通常単価(税別)
6,67596,089
税込単価
7,343105,698
通常出荷日:1日目

スウェーデンの技術とアメリカの自動研削盤によって造られたドリルで、熱処理後砥石で溝を研削堀りした研削ド...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ドリル外径(mm)

セット内容

RoHS?最小発注数量
-
302-2579
-
-
1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
ストレートドリル:13本
10
1パック

13個入り

-
302-2587
-
-
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
ストレートドリル:19本
10
1パック

19個入り

-
302-2595
-
-
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0
ストレートドリル:25本
10
1パック

25個入り

4957656530077
302-2561
2840.0
高速度鋼(HSS)
1mm-10mmまでの0.1とび/10.9/11.9/12.9/10.5mm-13mmまでの0.5とび
ストレートドリル:100本
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,675
( 7,343 )
1日目
14,338
( 15,772 )
1日目
28,372
( 31,209 )
1日目
96,089
( 105,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

スウェーデンの技術とアメリカの自動研削盤によって造られたドリルで、熱処理後砥石で溝を研削堀りした研削ドリルです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートドリル セットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現地作業用の工具
5
満足度:5.0
客先現地にて作業する際に持っていくことができ、作業がスムーズにできるようになった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートドリル セット
エクストラ正宗ドリル セット
SD ストレートドリル
VSD バイオレット ストレートドリル
SDLS ストレートドリル ロングシャンク
KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル
メーカーイシハシ精工イシハシ精工三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格6,675-6,268 -426 -837 -2,510 -553 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスコバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート
販売形態セットセット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング