17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパイラルタップ ドリルセット【21個入り】

通常単価(税別)
31,548
税込単価
34,703
通常出荷日:1日目

【特長】・一般鋼向けのスパイラルタップと下穴ドリルのセットです【用途】・被削材:一般鋼

詳細を確認
  • 単品/セット
    セット
  • トラスココード
    302-2927
  • タップ種類
    ねじ切り関連工具
  • 工具材種
    ハイス
  • コーティング有無
  • 表面処理
    ノンコート
  • ドリル外径 (mm)
    2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (各1本)
  • タップ(呼び)
    M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 (各2本)
  • 入り数 (本)
    21
  • セット内容
    スパイラルタップ:14本/下穴ドリル:7本

型番:

SSD-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (21個入り)

SSD-21の仕様・寸法情報

単品/セット
セット
トラスココード
302-2927
タップ種類
ねじ切り関連工具
工具材種
ハイス
コーティング有無
表面処理
ノンコート
ドリル外径(mm)
2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (各1本)
タップ(呼び)
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 (各2本)
入り数(本)
21
セット内容
スパイラルタップ:14本/下穴ドリル:7本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSD-21
RoHS?最小発注数量
10
1パック

21個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,548
( 34,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼向けのスパイラルタップと下穴ドリルのセットです
【用途】
・被削材:一般鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップ ドリルセットの型番SSD-21のページです。 型番SSD-21に関する仕様情報を記載しております。
スパイラルタップ ドリルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップ ドリルセット
ジェット スパイラルタップ ドリルセット
コバルトジェット スパイラルタップ ドリルセット
コバルトスパイラルタップ ドリルセット
ハンドタップ ドリルセット
電設工事用 中タップ ドリルセット
メーカーイシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工
通常価格31,54827,58634,97535,67519,66814,698
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
単品/セットセットセットセットセットセットセット
トラスココード302-2927333-1229302-2544302-2552302-2919302-2617
タップ種類ねじ切り関連工具ねじ切り関連工具ねじ切り関連工具ねじ切り関連工具ねじ切り関連工具ねじ切り関連工具
工具材種ハイスハイスコバルトハイスコバルトハイス--
コーティング有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング