17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタパック入り)

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタパック入り)
通常単価(税別)
1,375
税込単価
1,513
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

薄板用で裏バリが出にくい鉄鋼用ドリル。【特長】・先端にクロスシンニングを施してあり食い込みが良く、薄板...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

PUMDシリーズ

PUMDシリーズ

ブリスタータイプ

ブリスタータイプ

穴あけ加工後の断面 普通ドリル/ウルトラムサシドリル

穴あけ加工後の断面
普通ドリル/ウルトラムサシドリル

品番刃径
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
PUMD-2.52.535612.5
PUMD-2.62.637642.6
PUMD-2.72.737642.7
PUMD-2.82.839672.8
PUMD-2.92.942712.9
PUMD-3.03.042713.0
PUMD-3.13.142713.1
PUMD-3.23.242713.2
PUMD-3.33.345733.3
PUMD-3.43.445733.4
PUMD-3.53.545733.5
PUMD-3.63.648763.6
PUMD-3.73.748763.7
PUMD-3.83.848763.8
PUMD-3.93.951793.9
PUMD-4.04.054834.0
PUMD-4.14.154834.1
PUMD-4.24.254834.2
PUMD-4.34.354834.3
PUMD-4.44.456864.4
PUMD-4.54.556864.5
PUMD-4.64.656864.6
PUMD-4.74.759894.7
PUMD-4.84.859894.8
PUMD-4.94.962924.9
PUMD-5.05.062925.0
PUMD-5.15.162925.1
PUMD-5.25.264955.2
PUMD-5.35.364955.3
PUMD-5.45.464955.4

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

RoHS?最小発注数量
5.1
62
92
5.1
10
1個
5.4
64
95
5.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,375
( 1,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,375
( 1,513 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄板用で裏バリが出にくい鉄鋼用ドリル。
【特長】
・先端にクロスシンニングを施してあり食い込みが良く、薄板加工では裏バリが出にくい。
・被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
・セ​ン​タ​ー​リ​ン​グ​ド​リ​ル​と​エ​ン​ド​ミ​ル​の​組​み​合​わ​せ​に​よ​る​新​型​ド​リ​ル​で​送​り​早​さ​が​2​倍​の​ス​ピ​ー​ド​で​切​削​が​可​能​。
・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)。
・材質:高速度鋼(HSS)。
・製造国:日本。
【用途】
・一般鉄鋼用で薄板やパイプの穴あけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタパック入り)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
バリ取りが出来ない場所の0.6mmの鉄板に電動ドリルで穴開け
5
満足度:5.0
当方初級アマチュアでくたびれた電動ドリルを使用。小さなスプリングセンターポンチしか持たないため小さなマークしか出来ないが...もっと読む
2人が参考にしています。
銅パイプ穴あけ
4
満足度:4.0
パイプに穴あけするのに使用しました。 今ままで通常のドリルをろうそく形状に研磨して使用していました。 径が細いとろうそく...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミ薄板の穴あけ
4
満足度:4.0
アルミの穴あけに使用しているが、普通のドリルに比べるときれいな丸の穴が開く。普通のドリルだとおにぎり状の丸穴になることが...もっと読む
1人が参考にしています。
薄板用
5
満足度:5.0
薄板の穴あけにはろうそく研ぎのドリルが良いとのことで使いました。確かに丸い穴が空きます。このドリルはろうそく研ぎではなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタパック入り)
SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)
KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)
GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用
ストレートドリル セット
超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643
メーカーイシハシ精工三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルイシハシ精工グーリング
通常価格1,3758,400 -11,231 -15,222 -6,675 -35,308 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目1日目19日目
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスハイスコバルトハイスハイスハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング