17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

振動式粘度計

通常単価(税別)
436,368487,505
税込単価
480,005536,256
通常出荷日:3日目~10日目

独自の技術で使いやすい粘度計を提供。【特長】・安定度が高く姿勢による誤差が最小。・計測対象にキズが付き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動式粘度計
  • デジタル出力
    RS232C
  • 電源
    AC100~240V 50/60Hz
  • プローブ質量
    600g
  • コントローラ質量
    1200g
  • 付属品
    接続ケーブル、専用スタンド、ACアダプタ、キャリングケース、取扱説明書、通信ソフトウェア
  • 測定精度
    測定値の±5%(測定条件:JISZ8809-2000粘度校正用標準液を使用して室温で測定。液温23±3℃スターラー等で攪拌しながら測定)
  • 測定再現性
    測定値の±2%(測定条件:JISZ8809-2000粘度校正用標準液を使用して室温で測定。液温23±3℃スターラー等で攪拌しながら測定)
  • 粘度校正
    粘度計校正用標準液による校正(JISZ8809-2000)
  • 粘度表示
    LCD3桁表示(小数点含まず)
  • 温度表示
    LCD3桁表示(小数点含まず)
  • 使用環境
    10~40℃、20~80%RH(接液部を除き結露なきこと)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番VM-10A-LVM-10A-MVM-10A-MHVM-10A-H
測定方式振動式
測定粘度範囲0.4~1,000mPa・s10~5,000Pa・s0.5~30.0Pa・s10~500Pa・s
測定精度測定値の±5%(測定条件:JISZ8809-2000粘度校正用標準液を使用して室温で測定。液温23±3℃スターラー等で攪拌しながら測定)
測定再現性測定値の±2%(測定条件:JISZ8809-2000粘度校正用標準液を使用して室温で測定。液温23±3℃スターラー等で攪拌しながら測定)
粘度校正粘度計校正用標準液による校正(JISZ8809-2000)
粘度表示LCD 3桁表示(小数点含まず)
温度表示LCD 3桁表示(小数点含まず)
使用環境10~40℃、20~80%RH(接液部を除き結露なきこと)
デジタル出力RS232Cインターフェース出力
電源ACアダプタ 入力AC100~240V 50/60Hz 0.6A 出力DC9V 2600mA
プローブ質量φ36×220×170mm 約0.6kg
コントローラ質量110×190×230mm 約1.2kg
付属品接続ケーブル、専用スタンド、ACアダブタ、キャリングケース、取扱説明書、通信ソフトウェア

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定粘度範囲(cP/mPa・s)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

測定粘度範囲

(cP/mPa・s)

最小発注数量
10000~500000
1個
10~5000
1個
500~30000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436,368
( 480,005 )
3日目
436,368
( 480,005 )
3日目
487,505
( 536,256 )
10日目

詳細情報

基本情報

独自の技術で使いやすい粘度計を提供。
【特長】
・安定度が高く姿勢による誤差が最小。
・計測対象にキズが付きにくいふっ素樹脂製カード。
・検出端子を液体に浸すだけで測定できます。
・少量の液体サンプルで高精度な粘度計測が可能です。
・清掃が簡単。検出端子に付着した試料を拭き取るだけ。
・容器の大きさ、形状による制限はありません。
・攪拌有り、無しどの状態でも測定できます。
・添付の簡易ソフトを使用することにより容易にパソコンでのデータ解析が可能です。
・お客様での校正が可能です。(JISZ8809粘度計校正用標準液による校正)
・検出端子部分にチタンを採用しているため耐食性に優れており、ほとんどの液体で測定が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動式粘度計 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動式粘度計
音叉型振動式粘度計用オプション
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ
JCSS校正機器 音叉振動式SV型粘度計 SV-Aシリーズ
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
メーカーセコニックエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格436,368-71,372223,500 -418,780 -186,000 -270,000 -
通常出荷日3日目〜5日目5日目5日目〜5日目15日目
商品タイプ振動式粘度計関連用品振動式粘度計振動式粘度計振動式粘度計振動式粘度計
デジタル出力RS232C-----
電源AC100~240V 50/60Hz-----
プローブ質量600g-----
コントローラ質量1200g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト