17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

造作用グローバルソー(造作達人)

通常単価(税別)
2,5562,800
税込単価
2,8123,080
通常出荷日:1日目

歯数が多くキレイに切断できるため、造作用に最適。ブラックフッ素コーティングがヤニ・接着剤の付着を抑制。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

最高回転速度

最小発注数量
125
44
9600min-1
1個
147
60
6000min-1
1個
165
60
6000min-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,556
( 2,812 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

歯数が多くキレイに切断できるため、造作用に最適。ブラックフッ素コーティングがヤニ・接着剤の付着を抑制。
【用途】
・木材(縦・横)/合板/合成木材/化粧合板/集成材/ハードボード/バーチクルボード/MDF/石膏ボードなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

造作用グローバルソー(造作達人)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
造作用グローバルソー(造作達人)
グローバルソー ステンレス用
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
一般鉄鋼用 チップソー
軽天用チップソー
解体業用マルチグローバルソー
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格2,556-7,8735,341 -5,42014,4374,507
通常出荷日1日目1日目1日目2日目5日目1日目
主要切断材質木質系建材ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス
刃厚(mm)1.61.51.21.421.8
内径(mm)2020202025.420
刃材質超硬超硬サーメットサーメットサーメットサーメット
本体厚(mm)11.1/1.311.11.61.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング