17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 10日以内

船舶アルミ材用グローバルソー

通常単価(税別)
5,5006,766特別価格
税込単価
6,0507,443特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~10日目

5000系のアルミ材がスイスイ切れる。【特長】・強度の高い5000系(Al-Mg)アルミ材を切るために...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番外径(mm)刄厚(mm)本体厚(mm)穴径(mm)歯数最高使用回転速度(min-1刄形記号
ALM-1001001.61.2203613,000BC
ALM-1801802.01.620545,500BC

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

本体厚

(mm)

最高回転速度

最小発注数量
100
1.6
36
1.2
13000min-1
1個
180
2
54
1.6
5500min-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5004,129
( 4,542 )
6日目
6,766
( 7,443 )
10日目

詳細情報

基本情報

5000系のアルミ材がスイスイ切れる。
【特長】
・強度の高い5000系(Al-Mg)アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計。
・切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断。
【用途】
・船舶用5000系アルミ材。
・建築パネル・車両・化学プラントの構造用5000系アルミ材。非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

船舶アルミ材用グローバルソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
船舶アルミ材用グローバルソー
チップソー "グローバルソー"(塩ビ・プラスチック用)
造作用グローバルソー(造作達人)
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
軽天用チップソー
解体業用マルチグローバルソー
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格5,500-8,383 -2,556 -7,347 -15,2307,100
通常出荷日6日目〜1日目1日目1日目5日目1日目
主要切断材質非鉄金属樹脂木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス
内径(mm)2020202025.420
刃材質超硬超硬超硬サーメットサーメットサーメット
刃形記号BCCB-nCBCB-nACBn-4CB-n
用途船舶用5000系アルミ材、建築パネル・車両・科学プラントの構造用5000系アルミ材、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)-木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDF、石膏ボード野縁受け、電線管、レースウェイ、メタルモール、穴あきアングル、寸切りボルト、C型チャンネル鋼、ライニング鋼管、軽天材など軽天材。ハンガーレール。鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材など

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング