ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

解体業用マルチグローバルソー

通常単価(税別)
7,1004,507
税込単価
7,8104,958
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・これ1枚で解体作業をマルチに対応・高硬度チップの採用で優れた耐久性を実現・ローノイズスリット...

詳細を確認

型番:

KTR-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KTR-180の仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材 / ステンレス
外径(mm)
180
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
40
トラスココード
786-6399
刃材質
サーメット
切断厚目安(鉄)(mm)
6
切断厚目安(ステンレス)(mm)
3
本体厚(mm)
1.4
刃形記号
CB-n
最高回転速度
5500min-1
用途
鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材など
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KTR-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1004,507
( 4,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1枚で解体作業をマルチに対応
・高硬度チップの採用で優れた耐久性を実現
・ローノイズスリットが騒音を吸収
【用途】
・鉄鋼材/ステンレス/金属サイディング/アルミ/プラスチック/木材など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

解体業用マルチグローバルソーの型番KTR-180のページです。 型番KTR-180に関する仕様情報を記載しております。
解体業用マルチグローバルソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
解体業用マルチグローバルソー
グローバルソー ステンレス解体用
グローバルソー ステンレス用
チップソー(一般木工用)
トクマルチップソー(鉄用)
ドライチップソー ステンレス用
メーカーモトユキモトユキモトユキマキタトラスコ中山谷テック
通常価格7,10013,9839,3937,8783,34022,500
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレスステンレスステンレス木質系建材一般鉄鋼材ステンレス
外径(mm)180180180216180305
刃厚(mm)1.81.81.52.21.82.2
内径(mm)20202025.42025.4
歯数(山数)(P)406064803680
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング