17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”

通常単価(税別)
5,3415,965
税込単価
5,8756,562
通常出荷日:1日目

【特長】・充電マルノコ専用。・薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続するためバッテリー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高回転速度

重量

(g)

最小発注数量
110
24
4920350002652
360-8972
13000min-1
110
1個
125
28
4920350002669
360-8981
9600min-1
140
1個
135
30
4920350002676
360-8999
6000min-1
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,341
( 5,875 )
1日目
5,849
( 6,434 )
1日目
5,965
( 6,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電マルノコ専用。
・薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続するためバッテリーが長持ち。
・切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
【用途】
・野緑受け/電線管/レースウェイ/メタルモール/穴あきアングル/寸切りボルト/C型チャンネル鋼/ライニング鋼管/軽天材など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
鉄・ステンレス兼用 チップソー
一般鉄鋼用 チップソー
解体業用マルチグローバルソー
多種材切断用 万能刃 ARB
グローバルソー ステンレス用
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格5,341-7,7045,4204,5074,2107,873
通常出荷日1日目5日目2日目1日目1日目1日目
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス木質系建材ステンレス
刃厚(mm)1.21.41.41.81.51.5
内径(mm)202020202020
切断能力(mm)ステンレス1.0-----
刃材質サーメットサーメットサーメットサーメット超硬超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング