ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
ST-50A
2026年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
6カ月の長期記録が可能な電子式温湿度記録計。
【特長】
・信頼性が高く取り扱いが容易な折りたたみ式チャート紙を利用し、最長6カ月間の連続記録が可能です。
・大型で見やすいデジタル表示付のため一目で現在値が読み取れます。
・標準レンジなら温度:-20~80℃、湿度:0~100%、1目盛:1℃、1%RHの記録読み取り。
・記録レンジの変更、温度:0~50℃(専用チャート紙使用)などにより管理条件に合わせた記録ができます。
・直線性、安定性に優れ、-20~80℃の幅広い範囲で高精度、長期安定した測定結果が得られます。
・延長ケーブル(別売)によるセンサ延長が可能、離れた場所の測定や恒温槽などの外部モニターとしてもご利用が可能です。
・アラーム出力ユニット(別売)と警報機器との接続により、温湿度の異常通知が可能です。
・キー操作で簡単にセンサ校正が可能です。応答性に優れたセンサにより校正時間も大幅に短縮できます。
・環境にやさしい製品としてご利用いただけます。
【用途】
・製薬会社の研究室、動物飼育室など研究開発時のデータ収集
・バイオ、半導体製造開発メーカーなどクリーン環境の管理
・恒温槽、環境試験室、定温倉庫などの管理
・美術館や博物館などの展示室、文化財などの保存環境管理
・ビニールハウス、きのこ栽培など植物の育成環境管理
・ビル、マンション、トンネル工事現場の温湿度管理
・住宅、事務所、工場、病院などの室内温湿度管理