17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハードネスター

通常単価(税別)
64,157127,526
税込単価
70,573140,279
通常出荷日:7日目

金属の硬さを簡易迅速に測る工具。一般用。【特長】・素材をそのままで硬さを知る事が出来る。・現場を流れる...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ハードネスター 外観
    (1)金属の硬さを簡単にタッチで測ることができ、素材をそのままで硬さを知る事ができる。
    (2)現場を流れる加工品も抜き取り検査だけでなく、全数検査も可能になる。
    (3)加工品が複雑な形状でも測定が可能である。
    (4)携帯し易いので測量の場所を問わずに使用できる。
    ハードネスターは以上4点の特長を持ち、大体ではあるが簡単にかつ的確に硬さを測る方法として考案された工具である。
    HRC:20~67HRC
    全長 約260mm(一対)
    重量 約83g(一対)
    HV:200~950HV
    全長 約135mm(一対)
    重量 約13g(一対)

    使用方法・使用事例

    使用例

    ハードネスタ―握り方

     

    ハードネスターの判定方法(食い込み)

     

    ハードネスターの判定方法(滑り)

     

    ハードネスタ―の硬さ表示

     

    ハードネスタ―の構成

     
     

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 硬さ種別

    • 型式

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    硬さ種別

    型式

    用途

    セツト内容

    最小発注数量
    HRC
    Rockwell‘C'用8種組
    一般用
    HRC20/HRC30/HRC40/HRC50/HRC55/HRC60/HRC65/HRC67
    1個
    HV
    Vickers用8種組
    細密用
    HV200/HV300/HV400/HV500/HV600/HV700/HV800/HV900
    1個
    HV
    Vickers用16種組
    細密用
    HV200-250/HV300-350/HV400-450/HV500-550/HV600-650/HV700-750/HV800-850/HV900-950
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,157
    ( 70,573 )
    7日目
    64,157
    ( 70,573 )
    7日目
    127,526
    ( 140,279 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    金属の硬さを簡易迅速に測る工具。一般用。
    【特長】
    ・素材をそのままで硬さを知る事が出来る。
    ・現場を流れる加工品が如何に大量であっても抜き取り試験だけでなく、各個試験が可能で、しかも極めて容易迅速に出来る。
    ・加工品が不規則、或は複雑な形状でも測定が可能で、且つ局部検査も容易に出来る。
    ・携帯至便で測量の場所を問わず任意自在に使用可能である。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハードネスター のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハードネスター
    HNW 硬さ基準片
    HLD 硬さ基準片
    UMV 硬さ基準片
    HR15N 硬さ基準片
    HRRS 硬さ基準片
    メーカー山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社
    通常価格64,157-220,84145,657 -92,24914,89821,176 -
    通常出荷日7日目7日目3日目〜7日目3日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    硬さ基準片カテゴリの売れ筋ランキング