17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HRC 硬さ基準片

通常単価(税別)
8,4889,000
税込単価
9,3379,900
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

硬度計のチェックに。【特長】・硬さのバラツキは極めて理想的です。・硬さの基準は世界的公認の数値に依って...

詳細を確認
  • 硬さ種別
    HRC
  • 呼び硬さ範囲
    ±1
  • 測定点数 (n)
    10(5×2)
  • 形状
    Φ64×15
  • 測定面の仕上げ
    パフ仕上げ
  • 準拠規格
    JIS B 7730
  • 硬さ種別
    HRC
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番硬さ種別標準
呼び硬さ
呼び硬さ
範囲
測定点数
(n)
バラツキ
許容値
(R=Max・Min)
材質
(JIS記号)
形状
(mm)
測定面の
仕上げ
準拠規格
HRC-10HRC10±110(5×2)0.3SK85φ64×15バフ仕上げJIS B 7730
HRC-2020
HRC-2525
HRC-3030
HRC-3535
HRC-4040
HRC-45450.2
HRC-5050
HRC-5555
HRC-5757
HRC-6060SKS3
HRC-6262
HRC-6464
HRC-6767
HRC-7070SK120

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 標準呼び硬さ

  • パラツキ許容値

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

標準呼び硬さ

パラツキ許容値

材質

最小発注数量
10
0.3
SK85
1個
20
0.3
SK85
1個
25
0.3
SK85
1個
30
0.3
SK85
1個
35
0.3
SK85
1個
40
0.3
SK85
1個
45
0.2
SK85
1個
50
0.2
SK85
1個
55
0.2
SK85
1個
57
0.2
SK85
1個
60
0.2
SKS3
1個
62
0.2
SKS3
1個
64
0.2
SKS3
1個
67
0.2
SKS3
1個
70
0.2
SK120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,876
( 9,764 )
7日目
9,000
( 9,900 )
3日目
9,000
( 9,900 )
5日目
9,000
( 9,900 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,488
( 9,337 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
8,573
( 9,430 )
3日目
8,573
( 9,430 )
3日目

詳細情報

基本情報

硬度計のチェックに。
【特長】
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HRC 硬さ基準片のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
交換品として使用しました
3
満足度:3.0
始業点検時に使用している、硬さ基準片が長年の使用で押圧による圧痕が多くなり、点検ができなくなりました。その交換品として購...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HRC 硬さ基準片
HNW 硬さ基準片
HBW 硬さ基準片
HLD 硬さ基準片
HRBS 硬さ基準片
HRA 硬さ基準片
メーカー山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社
通常価格8,488-220,84114,898 -45,657 -13,89714,898 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
硬さ種別HRCHNWHBWHLDHRBSHRA
呼び硬さ範囲±1約430HV0.001±15±15±2±1
測定点数(n)10(5×2)6(3X2HV,Nano)6(3X2)HV測定10(5X2)10(5X2)
形状Φ64×15Φ25X6(W:Φ9X3)Φ115X18Φ115X33Φ64X10Φ64X15
測定面の仕上げパフ仕上げ超仕上げ(精)精研パフ仕上げ定盤ラップ仕上げパフ仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬さ基準片カテゴリの売れ筋ランキング