17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーグラインダー MIG-0302 MIG-0302

エアーグラインダー MIG-0302

通常単価(税別)
25,478
税込単価
28,026
通常出荷日:10日目

高トルク型のエアーグラインダーです。全長(mm):150排気:後方仕様:高トルク型適用砥石軸径:φ3外...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    60000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.65~0.8
  • 全長 (mm)
    150
  • 排気
    後方
  • 仕様
    高トルク型
  • 適用砥石軸径
    φ3
  • 砥石取付工具
    固定用レンチ 締付用レンチ
  • 外径 (mm)
    20
  • 質量 (g)
    110
  • 騒音 (dBA)
    -

型番:

MIG-0302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番使用空気圧力無負荷回転数排気全長
MIG-03020.65~0.8MPa60000rpm後方150mm

MIG-0302の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
60000
使用空気圧力(MPa)
0.65~0.8
全長(mm)
150
排気
後方
仕様
高トルク型
適用砥石軸径
φ3
砥石取付工具
固定用レンチ 締付用レンチ
外径(mm)
20
質量(g)
110
騒音(dBA)
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
MIG-0302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,478
( 28,026 )
10日目

詳細情報

基本情報

高トルク型のエアーグラインダーです。
全長(mm):150
排気:後方
仕様:高トルク型
適用砥石軸径:φ3
外径(mm):20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーグラインダー MIG-0302の型番MIG-0302のページです。 型番MIG-0302に関する仕様情報を記載しております。
エアーグラインダー MIG-0302のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーグラインダー MIG-0302
エアーグラインダー MIG-0303
エアーグラインダー APG-700
エアーグラインダー MIG-63SS
エアーグラインダー MIG-63SS-X
エアーラッパー MIL-03
メーカー双和化成双和化成双和化成双和化成双和化成双和化成
通常価格25,47822,42114,24724,45924,45935,669
通常出荷日10日目10日目10日目10日目在庫品1日目6日目
無負荷回転数(rpm)6000060000700003500035000-
使用空気圧力(MPa)0.65~0.80.65~0.80.65~0.8---
全長(mm)150140125150154150
排気後方後方後方後方後方後方
仕様高トルク型高トルク型高速回転型φ3/φ6交換型φ3/φ6交換型ロータリー型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング