ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

理研ダイヤモンドカッター 御影石用

通常単価(税別)
4,865
税込単価
5,352
通常出荷日:4日目

【特徴】・御影石用のダイヤモンドカッターです。【用途】・石材、鉄筋コンクリート、モルタル、レンガ、ブロ...

詳細を確認

型番:

R-105LDS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-105LDSの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / 石材
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
最高使用回転数(rpm)
14500
付属リング穴径(mm)
15
-
-

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
R-105LDSコンクリート・アスファルト/石材105mm2.2mm20mm乾式

型番リスト

表示件数
型番
R-105LDS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,865
( 5,352 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・御影石用のダイヤモンドカッターです。
【用途】
・石材、鉄筋コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、カワラ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

理研ダイヤモンドカッター 御影石用の型番R-105LDSのページです。 型番R-105LDSに関する仕様情報を記載しております。
理研ダイヤモンドカッター 御影石用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
理研ダイヤモンドカッター 御影石用
ダイヤモンドカッター コンクリート用 ナベピタ
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)
メーカー理研ダイヤモンド工業モトユキモトユキレヂトンSK-11トラスコ中山
通常価格4,8659,5953,2656,1586,96611,640
通常出荷日4日目1日目4日目6日目4日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガタイル石材コンクリート・アスファルト / ブロック
外径(mm)105105105105125305
刃厚(mm)2.221.81.22.22.8
内径(mm)201022.23202230.5
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト