ツール用品技術窓口
コンクリート、ブロック、レンガ、御影石、鉄筋コンクリート向けのセグメントタイプカッターです。
| 型番 | 主要切断材質 | 外径 | 刃厚 | 内径 | 乾式/湿式 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-180DS | コンクリート・アスファルト/石材 | 180mm | 2.2mm | 25.4mm | 乾式 |
| R-125DS | コンクリート・アスファルト/石材 | 125mm | 2mm | 22mm | 乾式 |
| R-105DS | コンクリート・アスファルト/石材 | 105mm | 1.8mm | 20mm | 乾式 |
| R-105S | コンクリート・アスファルト | 105mm | 1.8mm | 20mm | 乾式 |
| R-150DS | コンクリート・アスファルト/石材 | 150mm | 2mm | 22mm | 乾式 |

理研ダイヤモンド工業
乾式ハンドカッターDX

呉英製作所
目荒らし用カップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ダイヤモンドホイール 切断王 WA/SA(乾式)
0通常価格(税別):4,215円~

EARTH MAN
ダイヤモンドカッター セグメント 105mm
0通常価格(税別):830円

ウィザ(旧:グレートツール)
ダイヤモンドカッター GTNDC-105
0通常価格(税別):1,521円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,989円~

トラスコ中山
サーメットチップソー(スピーディーな切断)
5通常価格(税別):4,470円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):1,775円~

不二越
バイメタル MV
5通常価格(税別):22,267円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,579円~