ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

乾式ハンドカッター

乾式ハンドカッター LME-12
通常単価(税別)
13,649
税込単価
15,014
通常出荷日:4日目

コンクリート二次製品、石材に使えるダイヤモンドカッターです。

型番:

LME-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LME-12の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / 石材
外径(mm)
305
刃厚(mm)
2.6
内径(mm)
30.5
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
付属リング穴径(mm)
20,22,25.4

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
LME-12コンクリート・アスファルト/石材305mm2.6mm30.5mm乾式

型番リスト

表示件数
型番
LME-12

外径

(mm)

刃厚

(mm)

最小発注数量
305
2.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,649
( 15,014 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンクリート二次製品、石材に使えるダイヤモンドカッターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾式ハンドカッターの型番LME-12のページです。 型番LME-12に関する仕様情報を記載しております。
乾式ハンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式ハンドカッター
理研ダイヤモンドカッター 御影石用
ダイヤモンドカッター 静音タイプ
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)
タイル用 ウェーブ
タイル&瓦用 ウェーブ
メーカー理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業
通常価格13,6494,8654,8655,9284,0234,023
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等)タイルコンクリート・アスファルト / タイル
内径(mm)30.52020202020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)778555

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました