17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

乾式ハンドカッターDX

通常単価(税別)
20,42524,588
税込単価
22,46827,047
通常出荷日:4日目~8日目

一般土木建築現場に、全面的に対応できる乾式レーザーブレードの標準品です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

タイプサイズ穴径カラー
LM8"~16"22、25.4、30.5ゴールド

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

刃幅

(mm)

カラー

最小発注数量
30
-
30.5
-
ゴールド
1個
36
-
30.5
-
ゴールド
1個
320
2.8
22
7
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,425
( 22,468 )
4日目
23,775
( 26,153 )
4日目
24,588
( 27,047 )
8日目

詳細情報

基本情報

一般土木建築現場に、全面的に対応できる乾式レーザーブレードの標準品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式ハンドカッターDXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式ハンドカッターDX
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)
タイル用 ウェーブ
タイル&瓦用 ウェーブ
乾式ハンドカッター
ダイヤモンドカッター(乾式)
メーカー理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業トラスコ中山
通常価格20,425-5,9284,0234,02313,6493,060 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等)タイルコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプウェーブタイプウェーブタイプウェーブタイプ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング