ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タイル用 ウェーブ

通常単価(税別)
5,5774,023
税込単価
6,1354,425
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

磁器タイル、陶器タイル、硬質カワラ、窯業サイディング向きの乾式カッターです。

型番:

R-100T-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-100T-14の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
100
刃厚(mm)
1.4
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
5
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
最高使用回転数(rpm)
15200
付属リング穴径(mm)
15
用途詳細
磁器タイル、陶器タイル、硬質カワラ、窯業サイディング
-
-

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
R-100T-14タイル100mm1.4mm20mm乾式

型番リスト

表示件数
型番
R-100T-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5774,023
( 4,425 )
4日目

詳細情報

基本情報

磁器タイル、陶器タイル、硬質カワラ、窯業サイディング向きの乾式カッターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイル用 ウェーブの型番R-100T-14のページです。 型番R-100T-14に関する仕様情報を記載しております。
タイル用 ウェーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル用 ウェーブ
タイル&瓦用 ウェーブ
TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用
TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ
TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ
メーカー理研ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業トラスコ中山レヂトントラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,5775,0705,8007,3489,3868,509
通常出荷日4日目4日目1日目6日目1日目1日目
主要切断材質タイルコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガタイルコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)100100125105180200
刃厚(mm)1.4121.22.22.2
内径(mm)2020222025.425.4
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング