17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シグナルインジケータ 1Sシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シグナルインジケータ 1Sシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1S-010

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。
・スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。
・より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.98
目盛種類
バランス目盛
測定子
F-001
詳細タイプ
-
指示範囲(mm)
±0.5
精度(μm)
±5
接点容量
DC24V 4mA(抵抗負荷)
標準仕様(裏ブタ)
フラットバック(F-M103-1)
標準仕様(ケーブル)
3SMA-0061-1.5(1.5m)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト