17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気マイクロメーター テコ式

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気マイクロメーター テコ式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DTH-L02U

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

測定方向を自由に変えられる。ユニバーサルタイプ。測定力0.0196N~。
【特長】
・あらゆる測定条件に応える、多彩なセンサヘッド。
・0.1μmの読み取りを必要とする計測や低い測定力を必要とする計測などに最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
電気マイクロメーター
詳細タイプ
テコ式
測定力(N)
0.0196
標準仕様(測定子)
F-118
測定範囲(mm)
±0.5
タイプ
テコ式
測定力(gf)
02
ストローク(mm)
1.5
繰返し精度(μm)
0.3
測定子摩擦力(N)
1.47以上
精度保証温度範囲(℃)
24 ±5
使用温度範囲(℃)
0 ~ 50

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト