17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気マイクロメーター ロングストローク型

通常単価(税別)
65,584
税込単価
72,142
通常出荷日:3日目

測定力0.0196N~。【特長】・あらゆる測定条件に応える、多彩なセンサヘッド。・0.1μmの読み取り...

詳細を確認
  • 種類
    電気マイクロメーター
  • 詳細タイプ
    ロングストローク型
  • 標準仕様(測定子)
    F-138
  • 測定範囲 (mm)
    ±0.5
  • タイプ
    テコ式
  • ストローク (mm)
    1.5
  • 繰返し精度 (μm)
    0.3
  • 測定子摩擦力 (N)
    1.47以上
  • 精度保証温度範囲 (℃)
    24 ±5
  • 使用温度範囲 (℃)
    0 ~ 50
  • 標準仕様(ケーブル長さ) (m)
    3
  • 零点位置 (mm)
    約0.5
  • 重量 (g)
    約115(本体のみ)
  • 特長
    測定力0.0196N~

型番:

DTH-L02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番DTH-L02DTH-L08DTH-L15
測定力0.0196N0.0785N0.147N
測定範囲±0.5mm
ストローク1.5mm
零点位置約0.5mm
繰返し精度0.3μm
精度保証温度範囲24℃±5℃
使用温度範囲0~50℃
質量(本体のみ)約115g
標準仕様ケーブル長さ3m
測定子F-138

外形図

電気マイクロメーター ロングストローク型 外形図

DTH-L02の仕様・寸法情報

種類
電気マイクロメーター
詳細タイプ
ロングストローク型
測定力(N)
0.0196
標準仕様(測定子)
F-138
測定範囲(mm)
±0.5
タイプ
テコ式
測定力(gf)
02
ストローク(mm)
1.5
繰返し精度(μm)
0.3
測定子摩擦力(N)
1.47以上
精度保証温度範囲(℃)
24 ±5
使用温度範囲(℃)
0 ~ 50
標準仕様(ケーブル長さ)(m)
3
零点位置(mm)
約0.5
重量(g)
約115(本体のみ)
特長
測定力0.0196N~

絞り込み条件

  • 測定力(N)

  • 測定力(gf)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTH-L02

測定力

(N)

測定力

(gf)

最小発注数量
0.0196
02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,584
( 72,142 )
3日目

詳細情報

基本情報

測定力0.0196N~。
【特長】
・あらゆる測定条件に応える、多彩なセンサヘッド。
・0.1μmの読み取りを必要とする計測や低い測定力を必要とする計測などに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気マイクロメーター ロングストローク型の型番DTH-L02のページです。 型番DTH-L02に関する仕様情報を記載しております。
電気マイクロメーター ロングストローク型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
デジタルピックゲージ
5
満足度:5.0
テコ式検出器DTH-L02、表示アンプEM-SA1RP/RS、変換ケーブル3SEA-2834の組み合わせで使っています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気マイクロメーター ロングストローク型
電気マイクロメーター 小型(コード後出し)
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
デジマチック棒球面マイクロメーター
デジタルマイクロメーター 79523
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
メーカーシチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)ミツトヨミツトヨシンワ測定ミツトヨ
通常価格65,58440,700230,85032,076 -10,21634,425
通常出荷日3日目3日目4日目1日目〜1日目26日目
種類電気マイクロメーター-----
詳細タイプロングストローク型-----
標準仕様(測定子)F-138-----
測定範囲(mm)±0.5-----
タイプテコ式-----
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング