ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
尾崎製作所 指針1回転未満ダイヤルゲージ |
|
ミツトヨ デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 |
|
小野測器 リニアゲージセンサGS-3813B |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
ミツトヨ 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX |
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX |
小型タイプの高精度電気マイクロメータ検出器です。
| 型番 | DTH-P20S | DTH-P40S | DTH-P70S | |
|---|---|---|---|---|
| 測定力 | 0.196N | 0.392N | 0.686N | |
| 測定範囲 | ±0.7mm | |||
| ストローク | 2mm | |||
| 零点位置 | 約1mm | |||
| 繰返し精度 | 0.3μm | |||
| 精度保証温度範囲 | 24℃±5℃ | |||
| 使用温度範囲 | 0~+50℃ | |||
| 質量(本体のみ) | 約20g | |||
| 標準仕様 | ケーブル長さ | 3m | ||
| 測定子 | F-171 | |||
| ゴムベローズ | M-131 | |||
※測定力はすべてゴムベローズを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0.05~0.15N高くなります。)

測定範囲

取扱上の注意事項
小型で機器組込に最適。
【特長】
・あらゆる測定条件に応える、多彩なセンサヘッド。
・0.1μmの読み取りを必要とする計測や低い測定力を必要とする計測などに最適。

新潟精機(SK)
ダイヤルゲージ付マイクロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
4.8通常価格(税別):6,634円

ミツトヨ
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300
4.6通常価格(税別):7,598円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):7,331円~

ミツトヨ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS
4.3通常価格(税別):8,453円~

新潟精機(SK)
マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG
4通常価格(税別):4,023円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
0通常価格(税別):6,140円~

ミツトヨ
マイクロメータヘッド取付金具
5通常価格(税別):3,798円~

新潟精機(SK)
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)
5通常価格(税別):14,620円~