ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

ジルコニアベルト ZRX-B【10個入り】

通常単価(税別)
12,104
税込単価
13,314
通常出荷日:22日目

ジルコニア砥粒で切れ味抜群!【特長】・研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、シャープな切れ味と自生...

詳細を確認

型番:

ZB75-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

ZB75-40の仕様・寸法情報

粒度(#)
40
幅(mm)
75
長さ(mm)
3350
使用工具
卓上装置
砥粒
Z
用途
バリ取り / ビード除去 / 黒皮取り
最適被削材
ステンレス
トラスココード
814-6858
接着剤
R/R
特長
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、シャープな切れ味と自生発刃作用による抜群の研削力を発揮します。従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有しているので、発熱による被削材への変質作用が低減されています。
用途
ステンレス材の研削・研磨作業。スチール鋼材・工具のバリ取り、熔接。ビード除去、黒皮の除去等。一般金属材の重研削等。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZB75-40

粒度(#)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
40
75
814-6858
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,104
( 13,314 )
22日目

詳細情報

基本情報

ジルコニア砥粒で切れ味抜群!
【特長】
・研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、シャープな切れ味と自生発刃作用による抜群の研削力を発揮します。
・従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有しているので、発熱による被削材への変質作用が低減されています。
【用途】
・ステンレス材の研削・研磨作業。
・スチール鋼材・工具のバリ取り、熔接ビード除去、黒皮の除去等。
・一般金属材の重研削等。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番砥粒接着剤製造粒度サイズ(幅×周長)
ZB50ジルコニアR/R#40, 60, 80, 100, 12050×3,350mm
ZB7575×3,350mm

使用方法・使用事例

使用事例

ジルコニアベルト ZRX-B【10個入り】 使用事例

ジルコニアベルトを使っている作業現場の一例

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジルコニアベルト ZRX-Bの型番ZB75-40のページです。 型番ZB75-40に関する仕様情報を記載しております。
ジルコニアベルト ZRX-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジルコニアベルト ZRX-B
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
リコーズベルト Z7 100×915
スモールベルト
メーカーベルスター研磨材工業日本精密機械工作スリーエムジャパン日本精密機械工作理研コランダムミスミ
通常価格12,1043,900 -3,920 -5,6701,188 -2,640
通常出荷日22日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
長さ(mm)3350300915330915330
使用工具卓上装置ベルトサンダー卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー
砥粒ZZAセラミック砥材:ジルコニア砥粒(Z)Z
用途バリ取り / ビード除去 / 黒皮取りバリ取り / 面取り / キズ取り / サビ取り / ビード除去 / 黒皮取り / 塗装研磨 / 塗装はがし / 汚れ落とし / 湿式研磨バリ取りバリ取り / 面取り / キズ取り / サビ取り / ビード除去 / 黒皮取り / 塗装研磨 / 塗装はがし / 汚れ落としバリ取り / キズ取り / ビード除去バリ取り / 面取り / ビード除去
最適被削材ステンレスステンレス / アルミニウム合金アルミニウム / ステンレス特殊合金 / 一般金属--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング