17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

レジンクロスベルト BPシリーズ【1~50個入り】

通常単価(税別)
1556,227特別価格
税込単価
1716,850特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・狭い所や奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨します。【用途】・小型電動ベルトサンダーやエアー...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

長さ

(mm)

砥粒

トラスココード

砥材

RoHS?最小発注数量
40
10
330
Z
124-4477
-
10
1パック

50個入り

60
10
330
Z
124-4531
-
10
1パック

50個入り

80
10
330
Z
124-4566
-
10
1パック

50個入り

100
10
330
Z
124-4591
-
10
1パック

50個入り

1000
10
330
AA(A)
330-7484
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
1パック

50個入り

120
10
330
Z
124-4621
-
10
1パック

50個入り

150
10
330
AA(A)
124-4655
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
1パック

50個入り

180
10
330
AA(A)
124-4680
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
1パック

50個入り

240
10
330
AA(A)
124-4710
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
1パック

50個入り

320
10
330
AA(A)
124-4744
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
1パック

50個入り

400
10
330
AA(A)
124-4779
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
1パック

50個入り

600
10
330
AA(A)
124-4809
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
1パック

50個入り

800
10
330
AA(A)
330-7492
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
1パック

50個入り

150
20
520
AA(A)
124-4663
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
20個
180
30
540
AA(A)
124-4701
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,155
( 6,771 )
6日目
6,227
( 6,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,793
( 6,372 )
3日目
5,792
( 6,371 )
6日目
5,461
( 6,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,953
( 6,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,953
( 6,548 )
6日目
5,953
( 6,548 )
3日目
5,9535,556
( 6,112 )
3日目
5,953
( 6,548 )
3日目
5,320
( 5,852 )
3日目
5,406
( 5,947 )
3日目
5,406
( 5,947 )
6日目
155
( 171 )
1日目
214
( 235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い所や奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨します。
【用途】
・小型電動ベルトサンダーやエアーツールに取り付けて、金属・樹脂・ガラス・石材・木材等の軽研磨、仕上研磨などに。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 砥粒 #36、#40、#60~#120:ジルコニア
  • 砥粒 #30、#50、#150~#1000:アルミナ質研削材
  • ベルトサイズ(幅×長さ):BP10…10×330mm、BP20…20×520mm、BP30…30×540mm

※金属を主体に少し汎用性はありますが、樹脂専用、ガラス専用、石材専用、木材専用向きではありません。

 
型番粒度入数(本)
BP10-40#4050
BP10-60#6050
BP10-80#8050
BP10-100#10050
BP10-120#12050
BP10-150#15050
BP10-180#18050
BP10-240#24050
BP10-320#32050
BP10-400#40050
BP10-600#60050
BP10-800#80050
BP10-1000#1,00050
型番粒度入数(本)
BP20-30#3010
BP20-36#3610
BP20-40#4020
BP20-60#6020
BP20-80#8020
BP20-100#10020
BP20-120#12020
BP20-150#15020
BP20-180#18020
BP20-240#24020
BP20-320#32020
BP20-400#40020
BP20-600#60020
BP20-800#80020
BP20-1000#1,00020
型番粒度入数(本)
BP30-30#3010
BP30-36#3610
BP30-40#4020
BP30-50#5020
BP30-60#6020
BP30-80#8020
BP30-100#10020
BP30-120#12020
BP30-150#15020
BP30-180#18020
BP30-240#24020
BP30-320#32020
BP30-400#40020
BP30-600#60020
BP30-800#80020
BP30-1000#1,00020

使用方法・使用事例

使用事例

レジンクロスベルト BPシリーズ【10~50個入り】 使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジンクロスベルト BPシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の加工に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から製作を依頼された製品のバリ取り工程に使用しています。以前はネットで他メーカーから購入していました。ミスミにもある...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンクロスベルト BPシリーズ
ジルコニアベルト ZRX-B
エンドレスベルト
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
3M(TM)レジボンドクロスベルト977F
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
メーカーベルスター研磨材工業ベルスター研磨材工業ベルスター研磨材工業スリーエムジャパンスリーエムジャパン日本精密機械工作
通常価格155-12,104354 -3,920 -3,682 -5,670
通常出荷日在庫品1日目〜22日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
使用工具卓上装置卓上装置卓上装置卓上装置卓上装置ベルトサンダー
最適被削材ガラス / 木材 / 石材ステンレス-アルミニウム / ステンレスステンレス / チタン / ニッケル鋼特殊合金 / 一般金属
特長小型電動ベルトサンダーやエアーツールに取り付けて、金属・樹脂・ガラス・石材・木材等の軽研磨、仕上研磨などに。(※金属を主体に少し汎用性はありますが、樹脂専用、ガラス専用、石材専用、木材専用向きではありません) 狭い所や奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨します。研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、シャープな切れ味と自生発刃作用による抜群の研削力を発揮します。従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有しているので、発熱による被削材への変質作用が低減されています。電動ベルトサンダー等に取り付けて、金属・非鉄金属の重研削から仕上研磨まで対応する品種を揃えています。乾式は勿論、湿式研磨も可能です。---
用途金属・樹脂・ガラス・石材・木材等の軽研磨、仕上研磨などにステンレス材の研削・研磨作業。スチール鋼材・工具のバリ取り、熔接。ビード除去、黒皮の除去等。一般金属材の重研削等。熔接ビート除去、バリ取り、黒皮取り、荒キズ除去などに。---
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング