17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ベルテックス【10個入り】

通常単価(税別)
6,4546,519特別価格
税込単価
7,0997,171特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

細かいナイロン繊維の1本1本に接着剤で研磨砥粒を固着させてあります。姉妹品のベルテックス・サンドよりも...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
40
294-0850
10
1パック

10個入り

80
294-0868
10
1パック

10個入り

120
294-0841
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4545,634
( 6,197 )
7日目
6,5195,634
( 6,197 )
7日目
6,5195,634
( 6,197 )
7日目

詳細情報

基本情報

細かいナイロン繊維の1本1本に接着剤で研磨砥粒を固着させてあります。
姉妹品のベルテックス・サンドよりも目が細かく、補修や仕上げ研磨に向いています。
水洗いすれば目詰まり対策になります。
【特長】
・不織布(ナイロン繊維)研磨タワシです。
・人の手に馴染む使い易い大きさです。
・耐水性・耐油性があり、目詰まりしにくい構造です。
・強度のある繊維を使用しているので比較的粗研磨向きで、耐久力に優れます。
【用途】
・金属のサビ取り。
・ペンキ落とし。
・油膜や汚れ落とし。
・各種塗装前の研磨。
・コンクリート表面の目ならし。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルテックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルテックス
不織布研磨シート Type T
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプ
メーカーベルスター研磨材工業スリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山三共理化学
通常価格6,454-7,4006,8973905204,729 -
通常出荷日7日目9日目4日目2日目2日目1日目〜
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨布耐水ペーパー空研ぎペーパー研磨紙
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状ロール形状
幅(mm)15015015022822875
長さ(mm)10023023028028015000
砥粒A無砥粒酸化アルミニウムシリコンカーバイト(C)酸化アルミニウム(A)酸化アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング