17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

研磨布シートペーパー【50個入り】

通常単価(税別)
4,53910,000
税込単価
4,99311,000
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

丈夫な布を使用し、破れ難い金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に最適【特長】・研磨材:アルミナ質研削材。・...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
30
1パック

50個入り

40
1パック

50個入り

50
1パック

50個入り

60
1パック

50個入り

80
1パック

50個入り

100
1パック

50個入り

1000
1パック

50個入り

120
1パック

50個入り

1200
1パック

50個入り

150
1パック

50個入り

180
1パック

50個入り

220
1パック

50個入り

240
1パック

50個入り

320
1パック

50個入り

400
1パック

50個入り

600
1パック

50個入り

800
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,634
( 7,297 )
6日目
6,198
( 6,818 )
6日目
5,587
( 6,146 )
6日目
5,063
( 5,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,976
( 5,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,976
( 5,474 )
3日目
10,000
( 11,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,539
( 4,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,000
( 11,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,539
( 4,993 )
5日目
4,539
( 4,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,539
( 4,993 )
6日目
4,539
( 4,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,539
( 4,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,539
( 4,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,976
( 5,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,238
( 5,762 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

丈夫な布を使用し、破れ難い金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に最適
【特長】
・研磨材:アルミナ質研削材。
・基材:平織りJw綿布。
・研磨材:アルミナ質研削材。
・接着剤:G/G。
・寸法:横230mm×縦280mm。
・粒度:A-P30・40・50・60・80・100・120・150・180・220・240・280・320・400・600・800・1000・1200。
【用途】
・凹凸の激しいサビ落とし。
・古い塗料の剥がし。
・熔接ビード取り、バリ取り。
・鋼材や金属系素地の荒磨き。
・金属器具や利器の表面磨き。
・石材質の荒補修。
・ゴム等の樹脂研磨など。

商品情報

研磨布シートペーパー:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨布シートペーパーのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
設備用
4
満足度:4.0
自社設備の研磨用に購入しています。目の粗さが色々あり、磨きをかける設備も1か所限定ではなく、数か所で使用しています。他に...もっと読む
0人が参考にしています。
磨き用
5
満足度:5.0
金型部品の表面磨きに使用しています。 価格、納期的にも問題なく、大変助かります。
0人が参考にしています。
バリ取りに
5
満足度:5.0
品質が良いのは勿論のこと、価格が安いので重宝しています。 バリ取り以外では荒磨きなどに使用しています。
0人が参考にしています。
木材加工品の研磨
5
満足度:5.0
安心の品質です。長年使用していますが、値段も安めなので気に入っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨布シートペーパー
シートペーパー
不織布研磨シート Type T
耐水ペーパー
マルチソフト シート研磨材
"マタドール"耐水ペーパー
メーカーベルスター研磨材工業トラスコ中山スリーエムジャパンノリタケコーテッドアブレーシブトラスコ中山ベルスター研磨材工業
通常価格4,539-110 -7,69865 -21,446308 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目1日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布研磨布不織布/ナイロン耐水ペーパー研磨布耐水ペーパー
形状シート形状シート形状シート形状シート形状ロール形状シート形状
幅(mm)230230150228200-
長さ(mm)2802802302806000-
砥粒AA無砥粒C酸化アルミニウム-
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング