17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

弾性ゴム砥石 ベルストーン【5個入り】

通常単価(税別)
11,12514,550特別価格
税込単価
12,23816,005特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目

【特長】・弾性ラバーと特殊加工のセラミックフィラー(充填材料)を組合わせて基材とした中に研磨砥粒を封入...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

粒度(#)

トラスココード

本体色

使用上の注意

RoHS?最小発注数量
ステンレス鋼[○]
46
137-2742
ピンク
4型ジスクグラインダー専用の回転研磨工具です。使用回転数は、5,000~6,009r.p.m.前後(低速)でご使用下さい。防塵マスク、防護手袋、防護メガネ等の保護具を着用して下さい。
10
1パック

5個入り

ステンレス鋼[○]
80
137-2751
ブルー
4型ジスクグラインダー専用の回転研磨工具です。使用回転数は、5,000~6,010r.p.m.前後(低速)でご使用下さい。防塵マスク、防護手袋、防護メガネ等の保護具を着用して下さい。
10
1パック

5個入り

ステンレス鋼[○]
120
137-2769
ブルーグレー
4型ジスクグラインダー専用の回転研磨工具です。使用回転数は、5,000~6,011r.p.m.前後(低速)でご使用下さい。防塵マスク、防護手袋、防護メガネ等の保護具を着用して下さい。
10
1パック

5個入り

ステンレス鋼[○]
180
137-2777
グリーン
4型ジスクグラインダー専用の回転研磨工具です。使用回転数は、5,000~6,012r.p.m.前後(低速)でご使用下さい。防塵マスク、防護手袋、防護メガネ等の保護具を着用して下さい。
10
1パック

5個入り

ステンレス鋼[○]
240
156-9554
オレンジ
4型ジスクグラインダー専用の回転研磨工具です。使用回転数は、5,000~6,013r.p.m.前後(低速)でご使用下さい。防塵マスク、防護手袋、防護メガネ等の保護具を着用して下さい。
10
1パック

5個入り

ステンレス鋼[○]
360
156-9562
グレー
4型ジスクグラインダー専用の回転研磨工具です。使用回転数は、5,000~6,014r.p.m.前後(低速)でご使用下さい。防塵マスク、防護手袋、防護メガネ等の保護具を着用して下さい。
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,55013,532
( 14,885 )
7日目
14,55013,532
( 14,885 )
7日目
14,550
( 16,005 )
7日目
14,550
( 16,005 )
7日目
14,550
( 16,005 )
7日目
11,125
( 12,238 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性ラバーと特殊加工のセラミックフィラー(充填材料)を組合わせて基材とした中に研磨砥粒を封入することで誕生した画期的なジスク研磨材です(切断砥石ではありません)。
・弾性ラバーの内部までセラミックフィラーを配合してあるので極めて目詰まりし難く、自生効果により長く安定した研磨性能を発揮します。
・さらに耐衝撃性に優れた弾性ラバーは被削材への当りをソフトにして、製品上の表示粒度よりも、数段階滑らかな面粗度に仕上がります。
【用途】
・金属切断面のバリ取り、ステンレス器材の表面仕上げ加工、ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弾性ゴム砥石 ベルストーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弾性ゴム砥石 ベルストーン
“フェルトディスクβ”(拭き取り用)
フェルトジスクミニφ50(外径50mm)
“フェルトディスクα”(拭き取り用)
“ナイロンディスクミニ”
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
メーカーベルスター研磨材工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,125-5,4633,6798,0063,67914,769
通常出荷日7日目6日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスクゴム/ウレタンディスク
外径(mm)1001005010050100
穴径(mm)15169.6169.616
厚み(mm)5101210128
用途表面研磨 / キズ取り / バリ取り鏡面仕上げ塗装はがし / 溶接焼け / 鏡面仕上げ鏡面仕上げ塗装はがし / 溶接焼け / 鏡面仕上げ溶接焼け

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング