ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ STFW4-70T

ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

通常単価(税別)
68,648
税込単価
75,513
通常出荷日:3日目

作業に最適な高さに調整可能なステンレス作業台。【特長】・キャスター付で手軽に移動可能。作業台用の天板で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm)
    750
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    720~920
  • 均等荷重 (kg)
    75
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    完成品
  • 内寸 (mm)
    W550×D350×H395
  • 天板サイズ (mm)
    750×500
  • 質量 (kg)
    15
  • 仕様
    キャスター1個あたりの耐荷重:35kg
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

STFW4-70T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ:関連画像

STFW4-70T

製品の基本仕様・特長

材質間ロ×奥行×高さ○品番質量
SUS430750×500×720~920STFW4-70T15kg
  • グリーン購入対応商品
  • キャスター:直径50mmゴム車(スチール金具)
  • 均等耐荷重:75kg

外形図

ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ:関連画像

天板断面図

STFW4-70T

ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ:関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ 取扱説明書-1ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ 取扱説明書-2

STFW4-70Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
間口 (mm)
750
奥行 (mm)
500
高さ (mm)
720~920
均等荷重(kg)
75
本体/オプション
本体
組立/完成
完成品
天板材質詳細
SUS430
内寸(mm)
W550×D350×H395
天板サイズ(mm)
750×500
材質
SUS430
質量(kg)
15
仕様
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 天板材質詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
STFW4-70T

天板材質詳細

材質

内容量

最小発注数量
SUS430
SUS430
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,648
( 75,513 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業に最適な高さに調整可能なステンレス作業台。
【特長】
・キャスター付で手軽に移動可能。作業台用の天板で安定した作業が可能。
・棚板付(BA仕上)で小物等が置ける。
・座り作業から立ち作業と高さ720~920mmの範囲で任意の高さに調整可能。
【用途】
・弱電・半導体工場や研究所でのクリーンルームでは組立作業台・検査台として最適。
・錆や衛生管理が重要な食品工場・薬品工場・病院などでの調理台や補助テーブルとして最適。
・実験台・試薬棚・各種器械・器具台に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプの型番STFW4-70Tのページです。 型番STFW4-70Tに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS430)
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS304)
ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)
ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)
天板片面折りたたみ式ステンレス作業台(自立移動式)
メーカーサカエサカエサカエ東製作所東製作所テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格68,64868,280105,10816,544 -31,375 -123,000 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目4日目18日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台折りたたみ式作業台
間口 (mm)750750750---
奥行 (mm)500500500460460600
高さ (mm)720~920790790750750800
均等荷重(kg)752002005050120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト