17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台 オプションキャビネット

ステンレス作業台 オプションキャビネット

通常単価(税別)
29,89441,200
税込単価
32,88345,320
通常出荷日:3日目

サカエステンレス作業台用のオプションキャビネット。【特長】・錆に強いステンレス製。・任意の場所に取付け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 均等荷重 (kg)
    20
  • 本体/オプション
    オプション
  • 組立/完成
    組立式
  • 引き出し内寸 (mm)
    W440×D390×H80
  • 幅寸法 (mm)
    500
  • 奥行寸法 (mm)
    500
  • 高さ寸法 (mm)
    105
  • 質量 (kg)
    7.5
  • 付属品
    キャビネット取付金具2本
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレス作業台 オプションキャビネット:関連画像

製品の基本仕様・特長

材質○品番質量
SUS430NKL4-10SUN□7.5kg
SUS304NKL-10SU□7.5kg
  • キャビネット取付金具2本付き。
  • 均等耐荷重:20kg

※ 引出し仕切不可。

※ 品番末尾の□内には以下の作業台奥行き寸法をご指示ください。
    A:600mm用、B:750mm用、C:900mm用

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス作業台 オプションキャビネット 取扱説明書-1ステンレス作業台 オプションキャビネット 取扱説明書-2

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 適応サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

適応サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
SUS430:№4仕上げ
作業台奥行寸法:600用
1台
1個
SUS430:№4仕上げ
作業台奥行寸法:750用
1台
1個
SUS430:№4仕上げ
作業台奥行寸法:900用
1台
1個
SUS304:№4仕上げ
作業台奥行寸法:600用
1台
1個
SUS304:№4仕上げ
作業台奥行寸法:750用
1台
1個
SUS304:№4仕上げ
作業台奥行寸法:900用
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,894
( 32,883 )
3日目
29,894
( 32,883 )
3日目
29,894
( 32,883 )
3日目
41,200
( 45,320 )
3日目
41,200
( 45,320 )
3日目
41,200
( 45,320 )
3日目

詳細情報

基本情報

サカエステンレス作業台用のオプションキャビネット。
【特長】
・錆に強いステンレス製。
・任意の場所に取付けが可能。
・作業効率がアップ。
【用途】
・作業工具・指示書等を収納するのに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 オプションキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台 オプションキャビネット
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS430)
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS304)
オールステンレス作業台(SUS304)
ステンレス小型作業台
オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格29,894-68,280105,108113,375 -30,930 -125,042 -
通常出荷日3日目3日目3日目8日目3日目8日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
均等荷重(kg)20200200300100150
本体/オプションオプション本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
引き出し内寸(mm)W440×D390×H80W476×D290×H80W476×D290×H80---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト