ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2

通常単価(税別)
70,116
税込単価
77,128
通常出荷日:3日目

高さを490~690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!【特長】・ノブボルト付金具により、天板から...

詳細を確認
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番:

TSB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSB-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
510
奥行 (mm)
550
高さ (mm)
490~690
均等荷重(kg)
200
天板材質
スチール
本体/オプション
本体
組立/完成
完成品
カラー
サカエグリーン
引き出し内寸(mm)
W380×D340×H75
天板サイズ(mm)
厚さ:3.2(鋼板)
アジャスター
AJ-1M ネジ径:M16×P2.0
質量(kg)
32
付属品
デバイダー:各段2枚
仕様
油受付
-
-

商品情報

耐久性、耐振性抜群のボーリング作業専用の昇降式作業台

ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2:関連画像
  • 特許出願中
    ノブボルト付金具により、天板からの衝撃に強く、又、板ナットとボルトによりぐらつきを防ぐ
  • 脚部伸縮自由
ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2:関連画像

耐震固定金具

製品仕様

間口×奥行×高さ ○ 品番 質量
510×550×490~690mm 036031 TSB-2 32kg
  • 油受付
  • 引出し内寸法:W380×D340×H75mm
  • デバイダー:各段2枚付
  • アジャスター:AJ-1M
  • ネジ径:M16×P2.0

この商品の外形図と寸法について

ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2:関連画像

ボール盤台高さ調整タイプ均等荷重200kgの寸法図

ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2:関連画像

天板寸法図(単位:mm)
天板厚さ3.2mm(鋼板)

型番リスト

表示件数
型番
TSB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,116
( 77,128 )
3日目

詳細情報

基本情報

高さを490~690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
【特長】
・ノブボルト付金具により、天板からの衝撃に強く、又、板ナットとボルトによりぐらつきを防ぎます
・スペースをとらない手軽なボール盤台
・ボーリング作業専用なので、耐久性、耐振性抜群
・油洩れ防止機能搭載
・金属に正確に穴をあけるための工作機械であるボール盤専用の棚
【用途】
・高さが調整出来る機械台・ボール盤用の据付台として利用可能

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2の型番TSB-2のページです。 型番TSB-2に関する仕様情報を記載しております。
ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2
軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)
AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト
ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)
昇降傾斜作業台
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格70,11635,57731,27662,700 -22,89256,195
通常出荷日3日目3日目4日目4日目1日目〜3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台昇降式作業台
間口 (mm)5109009001500500600
奥行 (mm)550600600750400450
高さ (mm)490~690740~940650~950954~1254700~900800~1000
均等荷重(kg)2002003001505030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト