17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ボール盤台 均等荷重 200kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,89267,721
税込単価
68,08174,493

角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm)
    510
  • 奥行 (mm)
    550
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 天板材質
    スチール
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    完成品
  • 詳細タイプ
    引出し2段付
  • 均等耐荷重詳細 (kg)
    引出し:50
  • カラー
    サカエグリーン
  • 引き出し内寸 (mm)
    W380×D340×H75
  • 天板サイズ (mm)
    厚さ:3.2(鋼板)
  • 付属品
    デバイダー:各段2枚
  • 仕様
    組立時間の目安:20分

ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    外観図

    SB-2 W510×D550×H455~500mm

    SB-2 W510×D550×H455~500mm

    SB-2C W510×D550×H548mm 油受付

    SB-2C W510×D550×H548mm 油受付

    製品の基本仕様・特長

    ※非常に丈夫な主要部溶接構造を採用した省スペースに役立つ手軽なボール盤台。耐久性に優れたボーリング作業専用で、耐振性も抜群。油洩れ防止機能搭載。

    使用方法・使用事例

    使用方法

    ボール盤台 均等荷重 200kg 取扱説明書-1ボール盤台 均等荷重 200kg 取扱説明書-2

    型番リスト

    表示件数
    型番

    高さ (mm)

    キャスター

    アジャスター

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    455~500
    -
    AJ-1S ネジ径:M12×P1.75
    28
    1個
    548
    100φナイロンウレタン車
    -
    31
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,892
    ( 68,081 )
    3日目
    67,721
    ( 74,493 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
    【特長】
    ・主要部溶接構造により、非常に丈夫。スペースをとらない手軽なボール盤台。
    ・ボーリング作業専用なので、耐久性、耐振性抜群。油洩れ防止機能搭載。
    ・通常の作業台に比べ高さが低く作業しやすい高さ。高さ490〜690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
    ・ノブボルト付金具により、天板からの衝撃に強く、又、板ナットとボルトによりぐらつきを防止。
    ・キャスターはストッパー付2個。
    ・天板厚さ3.2mm。(鋼板)
    【用途】
    ・金属に正確に穴をあけるための工作機械であるボール盤専用の棚。

    ご注意

    • 画像は代表イメージ画像です。
    • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボール盤台 均等荷重 200kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qどのようにボール盤を取り付けしますか?
    A
    天板に取り付け穴が開いています。天板取り付け穴と機械の取り付け穴をあわせてボルトなどで固定してください。
    Q高さ調整はどのように行いますか?
    A
    脚部の保持金具のノブボルトを緩め外し、高さを調整して再度保持金具を穴に差込、ノブボルトを締めなおしてください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボール盤台 均等荷重 200kg
    ボール盤台(組立式・カギ付)
    ボール盤台(油受用引出し付)
    移動作業車 均等荷重300kg
    一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg
    サポートテーブル 均等荷重 50kg
    メーカーサカエサカエ大阪製罐サカエサカエサカエ
    通常価格61,892-85,560 -52,486 -114,081 -26,212 -20,941 -
    通常出荷日3日目〜3日目8日目3日目3日目3日目
    商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)回転台その他作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    間口 (mm)5109004731000750-
    奥行 (mm)550600540600500-
    均等荷重(kg)20040015030015050
    天板材質スチールスチールスチールリノリューム張-ポリ化粧
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト