17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールスタンド横型

通常単価(税別)
159,555
税込単価
175,511
通常出荷日:3日目

梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断できる作業台アタッチメント。【特長】・作業台とセット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション
    オプション
  • 組立/完成
    組立式
  • 均等耐荷重詳細 (kg)
    パイプ1本あたり25
  • カラー
    アイボリー
  • キャスター
    100φゴム車(ストッパー付2個)
  • 幅寸法 (mm)
    1700
  • 奥行寸法 (mm)
    727
  • 高さ寸法 (mm)
    1200
  • 質量 (kg)
    36
  • 仕様
    梱包材の最大サイズ:外径φ400mm迄(パイプ芯内径φ28以上)、幅1440mm迄
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番:

RSY-1700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 組立式
  • 間口×奥行×高さ:1,700×727×1,200mm
  • キャスター:100φゴム車(ストッパー付2個)
  • 質量:36kg
ロールスタンド横型  基本仕様1

●エアーマット巻カット

ロールスタンド横型  基本仕様2

●段ボール巻カット

外形図

ロールスタンド横型  外形図

※梱包材は付属していません。

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

ロールスタンド横型  使用例

●軽量作業台とのセット使用例

使用方法

RSY-1700の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション
組立/完成
組立式
均等耐荷重詳細(kg)
パイプ1本あたり25
カラー
アイボリー
キャスター
100φゴム車(ストッパー付2個)
幅寸法(mm)
1700
奥行寸法(mm)
727
高さ寸法(mm)
1200
質量(kg)
36
仕様
梱包材の最大サイズ:外径φ400mm迄(パイプ芯内径φ28以上)、幅1440mm迄
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RSY-1700

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,555
( 175,511 )
3日目

詳細情報

基本情報

梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断できる作業台アタッチメント。
【特長】
・作業台とセットで梱包作業も楽々
・カッターはスライドカッターになっており左右に動かすだけで簡単に切断可能
・梱包材の最大サイズ 外径400Φ迄(パイプ芯内径28mmΦ以上)幅1440迄
・パイプ耐荷重:25kg/本
【用途】
・簡易梱包作業現場に最適。梱包材が上下2ヶ所に据付可能で種類の違う梱包材を使い分けることが可能
・作業台とセットでの使用がおすすめ

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールスタンド横型の型番RSY-1700のページです。 型番RSY-1700に関する仕様情報を記載しております。
ロールスタンド横型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q幅1440未満でも取り付け可能ですか?
A
可能です。両端の丸型ストッパーを梱包材に合わせて使用できます。   

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールスタンド横型
作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm
ポール型架台 KTK・SPK
作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm
作業台用オプション中板(パールホワイト)
作業台用バイス収納台
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格159,55516,755 -23,63718,471 -4,285 -36,948
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
組立/完成組立式完成品組立式完成品-完成品
均等耐荷重詳細(kg)パイプ1本あたり25引出し1段あたり30--中板1枚あたり50-
カラーアイボリーホワイトアイボリーアイボリーホワイトグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング