ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイド実験台用オプションキャビネットワゴン HA-4

サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

通常単価(税別)
48,953
税込単価
53,848
通常出荷日:3日目

実験器具などを保管・収納しておくことができるキャビネットワゴン。 【特長】・サイド実験作業台の下に収納...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション
    オプション
  • 組立/完成
    完成品
  • カラー
    グレー
  • キャスター
    50φ双輪(ストッパー付2個)
  • 幅寸法 (mm)
    450
  • 奥行寸法 (mm)
    450
  • 高さ寸法 (mm)
    665
  • 材質
    メラミン仕上げ化粧ボード
  • 仕様
    キャスター1個あたりの耐荷重:60kg
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

HA - 4の外観 W450×D450×H665mm 質量 : 30kg

HA - 4の外観
W450×D450×H665mm
質量 : 30kg

引出し代・耐荷重

引出し代・耐荷重

HB - 1の外観 W450×D450×H665mm 質量 : 24kg

HB - 1の外観
W450×D450×H665mm
質量 : 24kg

使用方法

HA-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション
組立/完成
完成品
詳細タイプ
浅引出し1段・深引出し3段付
均等耐荷重詳細(kg)
浅・深引出し1段あたり10
カラー
グレー
キャスター
50φ双輪(ストッパー付2個)
幅寸法(mm)
450
奥行寸法(mm)
450
高さ寸法(mm)
665
材質
メラミン仕上げ化粧ボード
質量(kg)
30
仕様
キャスター1個あたりの耐荷重:60kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 均等耐荷重詳細(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HA-4

詳細タイプ

均等耐荷重詳細

(kg)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
浅引出し1段・深引出し3段付
浅・深引出し1段あたり10
30
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,953
( 53,848 )
3日目

詳細情報

基本情報

実験器具などを保管・収納しておくことができるキャビネットワゴン。
【特長】
・サイド実験作業台の下に収納して使用する事ができる。
・その他移動式キャビネットとして小物や工具類なども保管可能。
・材質はメラミン仕上げ化粧ボードで浅・深引出は均等耐荷重10kg。
・双輪キャスターΦ50(直径50mm)が付いているため、手軽に移動させる事ができる。
【用途】
・単体としても様々な収納用キャビネットとしても使用可能。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイド実験台用オプションキャビネットワゴンの型番HA-4のページです。 型番HA-4に関する仕様情報を記載しております。
サイド実験台用オプションキャビネットワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイド実験台用オプションキャビネットワゴン
ロールスタンド横型
作業台用バイス収納台
重量作業台用 キャビネット
作業台用オプション フリーハンガー
作業台用オプション 架台2段仕様
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格48,953159,55536,94839,389 -39,164 -42,838
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
組立/完成完成品組立式完成品完成品組立式組立式
カラーグレーアイボリーグリーンサカエグリーンアイボリー/グリーンパールホワイト
キャスター50φ双輪(ストッパー付2個)100φゴム車(ストッパー付2個)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト