17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイド実験台用オプション オープン架台 SGK

サイド実験台用オプション オープン架台 SGK

通常単価(税別)
72,169113,266
税込単価
79,386124,593
通常出荷日:3日目

KHGシリーズ、KFGシリーズ、SGシリーズ、SGAシリーズに対応したオープン架台。【特長】・本体は木...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オプションオープン架台の特長

オプションオープン架台の寸法図

オプションオープン架台の寸法図

  • 材質 : 本体=木製(ポリエステル合板)
                                                    
適合機種
KHG-1275、KFG-1275、SG-12シリーズ、SGA-12シリーズKHG-1875、KFG-1875、SG-18シリーズ、SGA-18シリーズ
KHG-1575、KFG-1575、SG-15シリーズ、SGA-15シリーズ 
                                                                                                          
間口×奥行×高さW1品番質量
1196×295×900mm565mm101201SGK-1217kg
1496×295×900mm715mm101202SGK-1521kg
1796×295×900mm865mm101203SGK-1826kg

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 適合機種

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

適合機種

質量

(kg)

最小発注数量
1196
KHG-1275、KFG-1275、SG-12シリーズ、SGA-12シリーズ
17
1個
1496
KHG-1575、KFG-1575、SG-15シリーズ、SGA-15シリーズ
21
1個
1796
KHG-1875、KFG-1875、SG-18シリーズ、SGA-18シリーズ
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,169
( 79,386 )
3日目
88,994
( 97,893 )
3日目
113,266
( 124,593 )
3日目

詳細情報

基本情報

KHGシリーズ、KFGシリーズ、SGシリーズ、SGAシリーズに対応したオープン架台。
【特長】
・本体は木製ポリ合板仕上げ。
・コボレ止め付きで棚から落下を防ぐ。
・コンセント2P2個口×2個 AC 125V 12A 1,200Wまで対応。
・実験台本体との接続は実験台本体側にネジ穴が開いているのでドライバー1本で簡単取り付け可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイド実験台用オプション オープン架台 SGKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイド実験台用オプション オープン架台 SGK
ワークベンチ GTWB
ソーホース GTSH-1P
コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし
コの字ベース GBC型 幕板取付金具付
コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプ
メーカーサカエウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格72,169-4,909 -3,82531,142 -36,948 -41,116
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプション本体本体オプションオプションオプション
カラーグレー-----
奥行寸法(mm)295-----
高さ寸法(mm)900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング