17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クルクル回転盤 ステンレス天板(ハンドストッパー付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クルクル回転盤 ステンレス天板(ハンドストッパー付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KS-40SUST

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

クルクル回転盤・スチール製・ステンレス天板。
【特長】
・360度、どの方向からも自由に作業ができるため、作業効率がグンとアップ。
・ステンレス(SUS304)天板は医療関係、実験研究室及び食品加工等に最適。
・天板が付いて入る為、天板面に加工をする事が容易。
・ハンドストッパー付。
【用途】
・超薄型で軽量なので扱いやすく作業に最適。
・電気・電子部品、精密機械部品等小型製品から大型製品まで、あらゆる機械の組立作業に最適。
・金型・製品・部品メンテナンスに、また薬品や食品などの現場でも最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転台
組立/完成
完成品
本体/オプション
本体
詳細タイプ
ハンドストッパー付
天板材質詳細
SUS304(t2.5mm)
幅寸法(mm)
400
奥行寸法(mm)
509
高さ寸法(mm)
23.5
質量(kg)
6
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト