ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ クルクル回転盤 標準タイプ |
|
サカエ クルクル回転盤 スチール製メッキ |
|
大阪タイユー マワールPT型用取付用座金 |



回転作業台専用のストッパー。
【特長】
・天板の回転を止めることにより、安全かつ正確に作業可能
・作業効率アップ
【用途】
・回転作業台で組立作業や検査等をする際に便利
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

大阪タイユー
マワールPT型用取付用座金
0通常価格(税別):2,001円

トラスコ中山
回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型
3通常価格(税別):12,574円~

大阪タイユー
小型回転台 マワール・ミニ 座金付
0通常価格(税別):25,800円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~