ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軽量立作業台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,939
税込単価
31,833

大きな収納を持った小さな作業台。【特長】・1人用の立ち作業台・正面、側面にオプ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    900
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 天板材質
    ポリ化粧
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • カラー
    オレンジ
  • 天板カラー
    ホワイト
  • 内寸 (mm)
    W630×D448
  • 天板サイズ (mm)
    900×600×21
  • 質量 (kg)
    17
  • 仕様
    組立時間の目安:20分

ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番:

SELD-0960PDOR
解除
    数量:

    SELD-0960PDORの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    間口 (mm)
    900
    奥行 (mm)
    600
    高さ (mm)
    900
    均等荷重(kg)
    250
    天板材質
    ポリ化粧
    本体/オプション
    本体
    組立/完成
    組立式
    カラー
    オレンジ
    天板カラー
    ホワイト
    内寸(mm)
    W630×D448
    天板サイズ(mm)
    900×600×21
    質量(kg)
    17
    仕様
    組立時間の目安:20分

    商品情報

    製品特長・仕様

    外観図

    軽量立作業台  外形図1

    製品の基本仕様・特長

    • 質量:17kg
    • サイズ:(間口)900×(奥行)600×(高さ)900mm

    図面

    SELD-0960PDOR

    軽量立作業台 図面

    天板断面図

    SELD-0960PDOR

    軽量立作業台 天板断面図

    使用方法・使用事例

    使用方法

    軽量立作業台 取扱説明書-1軽量立作業台 取扱説明書-2

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SELD-0960PDOR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,939
    ( 31,833 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    大きな収納を持った小さな作業台。
    【特長】
    ・1人用の立ち作業台
    ・正面、側面にオプションパンチングパネルを装着でき工具類を掛けることが可能な軽量作業台
    ・均等耐荷重250kg
    ・均等耐荷重表示は安全率20%
    【用途】
    ・製造業・物流・仕分け作業現場等

    ご注意

    • 画像は代表イメージ画像です。
    • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
    • 本商品は組立式の商品です。
    • 中板についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽量立作業台の型番SELD-0960PDORのページです。 型番SELD-0960PDORに関する仕様情報を記載しております。
    軽量立作業台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qセルワ-ク作業台との違いは?
    A
    セルワ-ク作業台よりも耐荷重があり、パンチングパネルや引き出しの取り付けが出来る等、幅広い作業環境に最適です。
    Q作業台高さはH900しかありませんか?
    A
    H740タイプ、H740~H940高さ調整タイプの設定もございます。 VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。
    Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
    A
    1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量立作業台
    軽量立作業台SELDタイプ
    移動作業台
    軽量作業台(基本タイプ) AE型
    軽量作業台 TFAE型(間口900mm)
    TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
    メーカーサカエサカエホーザントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格28,93937,52638,79123,99423,59537,906
    通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    間口 (mm)90012007009009001200
    奥行 (mm)600600500450600750
    高さ (mm)900900630740740740
    均等荷重(kg)25025060(静止時)300300300
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました