ファクトリーサプライ用品技術窓口

NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切 NW-89P

NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

通常単価(税別)
2,052
税込単価
2,257
通常出荷日:3日目

NWキャビネットワゴン引き出し用の縦仕切り板。 【特長】・引出し内の小物整理に使用できる。・オプション...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番:

NW-89P
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

引出し代・均等耐荷重(NWキャビネット)

引出し代・均等耐荷重(NWキャビネット)

浅引出し用 内寸法 : W372×D378×H102mm

浅引出し用
内寸法 : W372×D378×H102mm

パーテーション(タテ仕切)

パーテーション(タテ仕切)

使用方法

NW-89Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
タテ仕切
カラー
サカエグリーン
幅寸法(mm)
386
高さ寸法(mm)
77
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NW-89P

カラー

内容量

最小発注数量
サカエグリーン
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,052
( 2,257 )
3日目

詳細情報

基本情報

NWキャビネットワゴン引き出し用の縦仕切り板。
【特長】
・引出し内の小物整理に使用できる。
・オプションデバイダーと組合わせると更に小分けにできる。
・NKLシリーズ専用のオプション。
・より細かい引出し内の小物整理が可能。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切の型番NW-89Pのページです。 型番NW-89Pに関する仕様情報を記載しております。
NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切
作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm
重量作業台用 キャビネット
作業台用オプション フリーハンガー
木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0
作業台オプション ワーキング架台用スライドレール
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格2,05216,755 -39,389 -39,164 -32,577 -15,094 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプタテ仕切引出し1段-ワークライトなし-スライドレール
幅寸法(mm)386500457-450-
高さ寸法(mm)7783450120058025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト