17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NKLキャビネット用タテ仕切

NKLキャビネット用タテ仕切

通常単価(税別)
857
税込単価
943
通常出荷日:3日目

引出内の仕分に最適なタテ仕切。【特長】・高さ69mm。・キャビネットに溝がついているので取付も容易。・...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

NKLキャビネット用タテ仕切:関連画像

本体寸法(単位:mm)

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 幅寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

カラー

幅寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
サカエグリーン
402
1枚
4個
アイボリー
427
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
857
( 943 )
3日目
857
( 943 )
3日目

詳細情報

基本情報

引出内の仕分に最適なタテ仕切。
【特長】
・高さ69mm。
・キャビネットに溝がついているので取付も容易。
・色はグリーンとアイボリーの2色用意。
・NKLキャビネット用のタテ仕切。
【用途】
・引出内の仕分けをするのに最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NKLキャビネット用タテ仕切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKLキャビネット用タテ仕切
NKLキャビネット用ヨコ仕切
重量作業台用 キャビネット
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)
作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm
木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格85785739,389 -17,024 -16,755 -32,577 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
高さ寸法(mm)69694508383580
内容量1枚1枚1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング