17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用オプション コードボックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業台用オプション コードボックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CB-1

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

サカエ作業台用のオプションコードボックス。
【特長】
・作業台脚に取付が可能で、アイボリー色とグリーン色の2色を設定。
【用途】
・組み立て・検査ラインで電源が必要な場合に便利。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション
カラー
サカエグリーン
適合機種
軽量作業台、中量作業台
幅寸法(mm)
89
奥行寸法(mm)
60
高さ寸法(mm)
246.5
質量(kg)
3
付属品
キャップタイヤコード3m
仕様
100V、15A
内容量